101-3733: NOCKEN-AS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    101-3733: NOCKEN-AS

    Ersatzteilnummer: 101-3733
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglernocken

    Beschreibung:

    • Bei Nocken handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 66,04
    • Höhe (mm): 53,34
    • Länge (mm): 106,68
    ieng
    3126

    teng
    3116

    wtl
    960F