101-3867: WELLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    101-3867: WELLE

    Ersatzteilnummer: 101-3867
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenwelle

    Beschreibung:

    • Wellen sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe ("): 4
    • Höhe (mm): 101,6
    • Länge ("): 14,5
    • Länge (mm): 368,3
    engine - generator set
    3616 3606 3608 3612