101-4000: Batterie, 12 V, 8D
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    101-4000: Batterie, 12 V, 8D

    Ersatzteilnummer: 101-4000
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Premium-Hochleistungsbatterien von 12 V/1400 A für Kaltstart

    Beschreibung:
    Entwickelt für den Einsatz unter härtesten Umgebungsbedingungen zeichnet sich die wartungsarme 12-Volt-Premium-Hochleistungsbatterie durch eine vibrationsfeste Konstruktion aus, abgerundet durch korrosionsfreie geschmiedete Klemmen. Mit einem 100-Stunden-Vibrationstest wurde sichergestellt, dass unsere Batterien eine fünfmal längere Lebensdauer als andere Marken aufweisen. Das verstärkte Gehäuse bietet einzigartigen Schutz, während Flammensperren-Sicherheitsentlüftungen das Eindringen unerwünschter Funken in die Batterie verhindern.
    Diese Batterie ist mit abnehmbaren Kappen ausgestattet; diese ermöglichen den ungehinderten Zugang, um den Elektrolytpegel zu prüfen und ggf. aufzufüllen und das spezifische Gewicht zu messen. Der Zugang zum Aufrechterhalten des Elektrolytpegels ist unerlässlich, um die Nutzungsdauer der Batterie zu maximieren. Es handelt sich um eine trocken vorgeladene Batterie, daher müssen zur Aktivierung ca. 17 Liter (18 Quart) handelsüblicher Elektrolyt eingefüllt werden.

    Diese Batterie liefert einen Kälteprüfstrom (CCA, Cold Cranking Amperage) von 1400 A, eine Reservekapazität von 400 Minuten und eine Kapazität von 190 Amperestunden, wodurch sie sich hervorragend als Starterbatterie in kalten Klimazonen eignet. Diese Batterie zeichnet sich durch eine wartungsarme Hybridkonstruktion aus, die eine maximale Leistungsabgabe und Zugänglichkeit kombiniert.
    Cat-Batterien erfüllen einen höheren Standard als Batterien anderer Hersteller – mit mehr als 100 verschiedenen Leistungstests wird eine unübertroffene Leistung sichergestellt. Unsere Premium-Hochleistungsbatterien haben eine dreimal so lange Lebensdauer wie herkömmliche Batterien und können schnell aufgeladen werden, wodurch Ausfallzeiten verringert und schnelle Neustarts ermöglicht werden.
    Merkmale:
    • Wartungsarme, zugängliche 12-Volt-Premium-Hochleistungsbatterie
    • Kälteprüfstrom von 1000 Ampere
    • Reservekapazität von 400 Minuten
    • Kapazität von 190 Amperestunden
    • BCI-Gruppengröße 8D
    • Trocken vorgeladen

    Anwendungen:
    • HD-Anwendungen
    • Elektrische Versorgung
    • Maschine
    • Straßen-LKW und Bus

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: SAE-Klemmen
    • Batterieausführung: trocken
    • CA: 1680
    • Gittertyp: Hybridkonstruktion
    • Gruppengröße: 8D
    • Kaltstartstrom: 1400
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 190
    • Länge ("): 20,70
    • Maschinentyp: LANDWIRTSCHAFT, LKW, INDUSTRIE
    • Reservekapazität (Min.): 400
    • Spannung (V): 12
    • Säure-Nennfüllung (QT): 18
    • Verwendung: Starten
    • Wartungstyp: Wartungsarm
    com
    826C

    3500
    3516B

    lhd
    R1700K, R2900G

    teng
    3306C

    wtl
    994D, 994K, 994, 980C, 994H, 994F

    exc
    385B, 5090B, 375, 375 L

    meng
    C175-16

    petr
    C175-16

    ttt
    D11R

    ieng
    C175-16

    wts
    631E

    off highway trucks
    793B

    oht
    785C, 777D, 793C, 785D, 793D, 777C, 776C, 797B, 797

    epg
    3512C 3516B 3516C 3516 3512 C175-20