101-4007: PUMPE G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    101-4007: PUMPE G

    Ersatzteilnummer: 101-4007
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zahnradpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.

    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 190,5
    • Höhe (mm): 177,8
    • Länge (mm): 304,8
    wheel loaders
    992G, 990H, 990K, 992K, 990, 990KLRC, 992KLRC

    wheel dozers
    854KLRC, 854G, 844H, 844KLRC, 844, 854K, 844K