101-7354: KRÜMMER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    101-7354: KRÜMMER

    Ersatzteilnummer: 101-7354
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgaskrümmer

    Beschreibung:

    • Abgaskrümmer leiten die Abgase aus den verschiedenen Zylindern in ein Rohr.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Gesamtbreite ("): 0
    • Gesamthöhe ("): 0
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Höhe ("): 6,3
    • Länge ("): 17,5
    • Materialbeschreibung: 0
    cold planer
    PM620, PM622

    wheel tractor-scraper
    657B

    wheel-type loader
    988G

    wheel dozer
    834G

    petroleum products
    CX35-P800 CX31-C15I C18 CX31-P600 TH35-C15I TH35-E81 C15

    engine - industrial
    C18 3406C C-15 3456 C-16 C15 3406E

    excavator
    385B, 375-A 5080, 5090B

    engine - truck
    3406B C-18 3406C C15

    earthmoving compactor
    836G

    challenger
    MTC845, MT845, MT855, MTC865, MTC835, MT865, MTC855, MT835