101-7788: HEBEBAUGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    101-7788: HEBEBAUGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 101-7788
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ventilstößel-

    Beschreibung:

    • Ventilstößel werden in Motoren von den Nocken betätigt und öffnen und schließen somit die Ein- und Auslassventile

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 30,38
    • Höhe ("): 1,2
    • Höhe (mm): 30,38
    • Länge ("): 5,2
    • Länge (mm): 132,08
    wheel tractor-scraper
    657E, 637E, 627B, 623E, 651E, 621E, 621B, 623B, 631E

    pipelayer
    589

    engine - generator set
    3406B 3406C 3412C 3412 3408 3408B 3408C

    underground articulated truck
    AD45, AD40 AE40 AE40 II

    wheel-type loader
    980G II 980G, 992D, 980F II 988F, 980F, 990, 992C, 988B

    engine - industrial
    3412 3406B 3408 3408B 3412C G3412 3408C G3408

    articulated dump truck
    D400D, D40D

    engine - truck
    3406B 3406C 3408B 3408

    off-highway truck
    771C, 772B, 69D, 773B, 769C, 768C, 775B

    cold planer
    PR-1000C PR-450C, PR-1000, PM-565, PR-450, PR-750B

    generator
    SR4

    track-type tractor
    59 9U 10U 9 8SU 8A D8R 9C D8N, D9R, 58L 10 D10N, 9SU 8S 9S 59L 59N 8U 8 D9L, D8L, 58 D9N, 57H 10SU

    road reclaimer
    SS-250, RR-250

    wheel dozer
    834B, 834U 834S 824C, 824S

    excavator
    375-A L 245B

    earthmoving compactor
    825C, 836, 825 826C