102-0400: BATTERIE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    102-0400: BATTERIE

    Ersatzteilnummer: 102-0400
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    12-V-/750-A-Kaltstartbatterien für allgemeine Einsätze (GSL)

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: SAE-Klemmen
    • Batterieausführung: Feucht
    • Gewicht – nass (lb.): 96
    • Gittertyp: Gitterplatten aus Silber-Kalzium-Blei-Legierung
    • Gruppengröße: 4D
    • Kaltstartstrom: 950
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 150
    • Länge ("): 20,08
    • Maschinentyp: LKW, LANDWIRTSCHAFT, INDUSTRIE
    • Reservekapazität (Min.): 270
    • Spannung (V): 12
    • Verwendung: Starten
    • Wartungstyp: Wartungsfrei
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.