102-1561: HEBEBAUGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    102-1561: HEBEBAUGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 102-1561
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ventilstößel-

    Beschreibung:

    • Ventilstößel werden in Motoren von den Nocken betätigt und öffnen und schließen somit die Ein- und Auslassventile

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 66,04
    • Höhe ("): 2,6
    • Höhe (mm): 66,04
    • Länge ("): 6,1
    • Länge (mm): 154,94
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.