102-2184: KANTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    102-2184: KANTE

    Ersatzteilnummer: 102-2184
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schneidmesser

    Beschreibung:
    Schneidmesser


    Merkmale:
    Unterschraubmesser/Mittelteil


    Empfohlene Anwendung:
    Schneidgruppen bei bestimmten 988-Ladern.

    • Breite (mm): 40
    • Höhe ("): 19
    • Höhe (mm): 482,5
    • Länge ("): 48,9
    • Länge (mm): 1242
    • Maschine: Lader
    wktl


    wtl
    988K, 988F II 988F