102-8005: MOTOR A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    102-8005: MOTOR A

    Ersatzteilnummer: 102-8005
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglermotor

    Beschreibung:

    • Bei Motoren handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 274,32
    • Höhe (mm): 172,72
    • Länge (mm): 274,32
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.