102-8076: LAUFROLLE G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    102-8076: LAUFROLLE G

    Ersatzteilnummer: 102-8076
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Tragrolle (Guss)

    Beschreibung:

    • Tragrollen tragen das Gewicht der Maschine, führen sie auf der Kette und halten die Kettenspannung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 29,5
    • Flanschdurchmesser (mm): 105
    • Gewindedurchmesser (mm): 85
    • Höhe (mm): 29,5
    • Länge (mm): 29,5
    • Unterwagenbreite (mm): 29,5
    • Wellendurchmesser (mm): 29,5
    mex
    307B, 307