102-8151: LEITRAD G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    102-8151: LEITRAD G

    Ersatzteilnummer: 102-8151
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad (symmetrisch, vorn)

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite ("): 0, 0
    • Durchmesser ("): 0
    • Flanschdurchmesser ("): 0, 21.46
    • Gewindedurchmesser ("): 0, 19.96
    • Höhe ("): 2.6, 0
    • Länge ("): 0, 2.555
    • Wellendurchmesser ("): 0, 3