102-8152: LEITRAD G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    102-8152: LEITRAD G

    Ersatzteilnummer: 102-8152
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad (symmetrisch, vorn)

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite ("): 0, 0
    • Durchmesser ("): 0
    • Flanschdurchmesser ("): 0, 26.57
    • Gewindedurchmesser ("): 0, 25
    • Höhe ("): 3.3, 0
    • Länge ("): 0, 3.346
    • Wellendurchmesser ("): 0, 3