102-8353: MESSGERÄT G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    102-8353: MESSGERÄT G

    Ersatzteilnummer: 102-8353
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Axialkolbenmotor

    Beschreibung:
    Hydraulikmotoren wandeln Hydraulikdruck und -strom in Drehmoment um.

    Merkmale:
    Hydraulikmotoren sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikmotoren wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat® Reman-Axialkolbenmotor
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 330,2
    • Höhe (mm): 246,4
    • Länge (mm): 406,4
    track feller bunchers
    TK1051

    track excavators
    330, 330L, 325L, 325, 330LN, 325LN