102-8501: KRÜMMER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    102-8501: KRÜMMER

    Ersatzteilnummer: 102-8501
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgaskrümmer

    Beschreibung:

    • Abgaskrümmer leiten die Abgase aus den verschiedenen Zylindern in ein Rohr.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 6,8
    • Länge ("): 16,3
    radlader
    980GII

    15 bis 18 liter
    3406C, 3406B, C15, 3406

    raupenbagger
    245BII, 245D