102-8608: KRÜMMER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    102-8608: KRÜMMER

    Ersatzteilnummer: 102-8608
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgaskrümmer

    Beschreibung:

    • Abgaskrümmer leiten die Abgase aus den verschiedenen Zylindern in ein Rohr.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 152,4
    • Gesamtbreite (mm): 0
    • Gesamthöhe (mm): 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Höhe (mm): 368,3
    • Länge (mm): 152,4
    • Materialbeschreibung: 0
    com
    836G

    cold
    PM620, PM622

    lhd
    R2900G, R3000H

    uat
    AD30

    emp
    6018, MD6290

    teng
    C-18 C15

    wtl
    988G

    exc
    385B, 375 L 5080, 5090B, 375

    chal
    MT845, MT835, MTC845, MTC835, MTC865, MTC855, MT855, MT865

    adt
    740, D400E II D350E II 735, 735 OEM

    petr
    CX31-C15I CX31-P600 C18 C15 CX35-P800 TH35-E81 TH35-C15I

    ttt
    D8R II D8N, D8R

    ieng
    3406C C18 3406E 3456 C15 C-16 C-15

    epg2
    SR4 XQP500

    wts
    657B, 627E, 657, 621B, 627F, 651B, 621F, 627G, 621G, 623B, 623G, 621E, 623E

    wtt
    834G

    epg
    3456 C15 3406C 3406E C13GENSET C15 I6 PM3456 C9 C18