102-8671: SCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    102-8671: SCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 102-8671
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Elastomerreibscheibe

    Beschreibung:
    Eine Elastomerreibscheibe bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit, eine mittlere bis hohe Verschleißfestigkeit und eine hohe Energieabsorption.


    Merkmale:
    Cat®-Reibwerkstoffe sind auf die optimale Funktion der Komponenten ausgelegt, in denen sie verwendet werden.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    abstützpratzen/recycler
    RM500B, RM-500, RM-350B

    knickgelenkte untertagebau-muldenkipper
    AD45B, AD55

    knickgelenkte muldenkipper
    740, D400EII, 740B, 740BEJ, 735B, 740OEM, 735, 735OEM, 740EJ

    3500
    3512C, SPF743

    muldenkipper
    770GLRC, 772GOEM, 770, 770GOEMLRC, 776D, 777G, 772GOEMLRC, 772, 777D, 772G, 777GLRC, 777DHAA, 770G, 777FOEM, 777GOEM, 777C, 777DLRC, 777GOEMLRC, 772GLRC, 776C, 770GOEM, 777F, 776B, 777B, 777E2

    getriebe
    TH48