102-9680: KANTENABDECKUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    102-9680: KANTENABDECKUNG

    Ersatzteilnummer: 102-9680
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schneidmesserabdeckung

    Beschreibung:
    Rechte Schneidmesserabdeckung (Modulok)

    Merkmale:
    Verschleißflächen werden mit Bolzen befestigt und nicht aufgeschweißt, um ein schnelles Auswechseln zu ermöglichen.

    Empfohlene Anwendung:
    Bestimmte 988 Ladelöffel mit Modulok-System für das abriebstarke Beladen mit Felsen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Modulok
    • Breite (mm): 213,36
    • Höhe (mm): 104,14
    • Länge (mm): 500,38
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Rechts
    wtl
    990, 990 II