102-9681: KANTENABDECKUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    102-9681: KANTENABDECKUNG

    Ersatzteilnummer: 102-9681
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schneidmesserabdeckung

    Beschreibung:
    Linke Schneidmesserabdeckung (Modulok)

    Merkmale:
    Verschleißflächen werden mit Bolzen befestigt und nicht aufgeschweißt, um ein schnelles Auswechseln zu ermöglichen.

    Empfohlene Anwendung:
    Bestimmte 988 Ladelöffel mit Modulok-System für das abriebstarke Beladen mit Felsen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Modulok
    • Höhe ("): 4,10
    • Länge ("): 20,50
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Links
    wheel-type loader
    990, 990 II