103-0036: STEUERUNGSGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    103-0036: STEUERUNGSGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 103-0036
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglersteuerung

    Beschreibung:

    • Bei Steuerungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 121,92
    • Höhe ("): 4,8
    • Höhe (mm): 121,92
    • Länge ("): 10
    • Länge (mm): 254
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.