103-2554: CM DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    103-2554: CM DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 103-2554
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

    Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

    Merkmale:
    Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausführungsart: Kanal mit seitlicher Leuchte
    • Gesamthöhe ("): 7,64
    com
    815K, 826H, 826G II 816K

    skidders
    530B, 528B

    wtt
    854K, 844K, 844, 854G, 8A4K 844H

    wheel loaders
    950K, 966M, 982M, 980M, 972M, 962M, 962K, 990, 990H, 950M, 992K, 966K, 980K, 972K, 994KLRC, 980KOEM, 966MXE, 993KLRC, 972MXE, 990KLRC, 962MZ

    wheel dozers
    844K, 854G, 814K, 844KLRC, 854KLRC

    compactors
    816K, 815K, 815KLRC, 826GII

    wtl
    966M, 990K, 990 II 950M, 966M XE 993K, 972K, 980M, 992K, 972M, 966K XE 994H, 962M, 962M Z 950K, 994K, 972M XE 992G, 962K, 962G, 966K, 962 982M, 980K, 950M Z 950G, 97AM 980K HLG 994F