103-4656: KRÜMMER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    103-4656: KRÜMMER

    Ersatzteilnummer: 103-4656
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitungskrümmer

    Beschreibung:

    • Bei Krümmern handelt es sich um wichtige Komponenten von Kraftstoffeinspritzleitungen, die Kraftstoff in die Motoren leiten.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite ("): 3.2, 0
    • Höhe ("): 0, 4.3
    • Länge ("): 0, 4.3