103-6216: SCHLÜSSEL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    103-6216: SCHLÜSSEL

    Ersatzteilnummer: 103-6216
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Luftkompressor-Feder

    Beschreibung:
    •  Bei Federn handelt es sich um wichtige Komponenten von Luftkompressoren, welche die Luft an verschiedene Bereiche des Motors verteilen.

    Merkmale:
    •  Cat®-Teile werden nach exakten Vorgaben hergestellt und auf Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltauswirkungen und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: 0
    • Breite (mm): 71,1
    • Höhe (mm): 7,6
    • Länge (mm): 96,5
    • Materialbeschreibung: 0
    com
    825C, 826C, 836H

    cold
    PM-200, PM-201

    ieng
    3406E SUF557 3176C C-10 3456 3196 C-15 CPT372 C-16 3176B C-12 SBF214

    wts
    627F, 657E, 623G, 631E, 627E, 633E II 657G, 621G, 637E, 651B, 623E, 657B, 621E, 631D, 637G, 637D, 631G, 621B, 623F, 627G, 623B, 633D, 621F, 657

    wtt
    824C

    mg
    163H, 14H, 140H, 160H, 143H, 16H

    teng
    3406E C-12 C-15 C-10 3176 3176B C-18 C-16