104-1817: BAUGR. BLOCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    104-1817: BAUGR. BLOCK

    Ersatzteilnummer: 104-1817
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölkühlerkern

    Beschreibung:

    • Öl-Wasser-Kühler – Ausführung mit Gehäuse und Rohr


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat Reman bietet Ihnen sämtliche Vorteile: Hochwertige aufgearbeitete Cat®-...
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 248,9
    • Höhe (mm): 241,3
    • Länge (mm): 797,6
    wtt
    854K, 844K

    uat
    AD60, AD55B

    oht
    773E, 773B, 775G OEM 775B, 773G OEM 773F, 775F, 775E, 773G LRC 773D, 775G, 773G, 775G LRC 775D

    wtl
    990K, 992K, 993K