104-3631: KANTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    104-3631: KANTE

    Ersatzteilnummer: 104-3631
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gezahntes flaches Schneidmesser

    Beschreibung:
    Ein flaches Schneidmesser ist die beste Option für den Straßenbau (Erschließung) oder zur Durchführung einer umfangreichen Instandhaltung (Schlaglochausbesserung). Gezahnte Schneidmesser verfügen über ein besseres Eindringvermögen als flache Messer, da sie mehr Abwärtsdruck ausüben.

    Merkmale:
    Gezahnte Schneidmesser verfügen über ein erhöhtes Eindringvermögen in dichte Böden oder in Anwendungen, die höhere Stoßbelastungen erfordern. Dies erhöht die Vielseitigkeit der Maschine, ohne dass der Löffel ausgetauscht oder dem Löffel Schneidwerkzeug hinzugefügt werden muss.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 254
    • Maschine: Motorgrader
    • Material-: Durchgehärtet (DH2)
    • Stärke (mm): 44,958
    • Verzahnung: Gezahnt
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.