104-4823: KATALYSATOR/SCHALLDÄMPER & G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    104-4823: KATALYSATOR/SCHALLDÄMPER & G

    Ersatzteilnummer: 104-4823
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schalldämpfer

    Beschreibung:

    • Schalldämpfer reduzieren den Lärm, der aus dem Auspuff eines Verbrennungsmotors kommt.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 388,62
    • Höhe (mm): 1361,44
    • Länge (mm): 401,32
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.