104-7501: STOPFBUCHSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    104-7501: STOPFBUCHSE

    Ersatzteilnummer: 104-7501
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Stopfbuchse

    Beschreibung:
    Eine Stopfbuchse wird zusammen mit Dichtungen montiert, um zu verhindern, dass mit Druck beaufschlagtes Öl zwischen Stange und Kopf austreten kann.

    Merkmale:
    Stopfbuchsen sind Eisenringe, die mehrere Dichtungen und Ringe in einer Hydraulikzylindergruppe aufnehmen. Die Dichtungskonfiguration dabei je nach Anwendung variieren. Zweck der Dichtungen ist es, das Öl im Inneren zu halten und das Eindringen von Fremdkörpern zu verhindern, indem die Oberfläche der Stange bei der Hin- und Herbewegung derselben stets saubergewischt wird.

    Empfohlene Anwendung:
    Diese spezielle Stopfbuchse wird in der Federung von Muldenkippern verwendet und dichtet Federbeingehäuse und Federbeinbaugruppe ab.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite ("): 16.2, 0
    • Höhe ("): 4, 0
    • Länge ("): 16.2, 0