107-3350: Breite Zahnspitze
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    107-3350: Breite Zahnspitze

    Ersatzteilnummer: 107-3350
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Breite Spitze der Baureihe J (Modell J350)

    Mit ihrer höchst präzisen Fertigung schützen die Zahnspitzen der Cat® J-Serie die Schaufeln und Löffel Ihrer Maschine vor Beschädigung. Unsere Schneidwerkzeuge (GET, Ground Engaging Tools) sind speziell auf die Qualitätsstandards Ihrer Cat-Maschinen ausgelegt und bieten durchgängigen, höchsten Schutz.

    Mit einer Konstruktion mit Durchgangszahnhaltern nach Industriestandard eignen sich Cat-Originalzahnspitzen für eine Vielzahl von Anwendungen, welche die Vielseitigkeit Ihrer Maschine noch steigern. Ein- und Ausbau erfolgen rasch mit dem Standardsystem aus Bolzen und Halter. Sie können sich die Arbeit auch noch mehr erleichtern, indem Sie eine Nachrüstung mit unserem innovativen hammerlosen CapSure™-System der J-Serie vornehmen.

    Breite Zahnspitzen für glatte Grabenböden sind am effizientesten bei der Arbeit mit leicht zu durchdringendem Material. Unsere robusten Zahnspitzen sind aus Stahlguss gefertigt, der eine dauerhafte Härte bei langer Verschleißlebensdauer bietet, und erfüllen damit Ihre Leistungsanforderungen an die Maschinen. Schützen Sie Ihre Investition, indem Sie sich stets für Cat-Originalschneidwerkzeuge entscheiden.

    Merkmale:
    • Flaches, breites Profil

    Anwendungen:
    • Für glatte Grabenböden
    • Geringer Abrieb/niedrige Stoßbelastung, leicht zu durchdringendes Material

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Spitzengröße: J350
    forest products
    227

    excavator
    330-A 325C 321B 325B L 321D LCR 320C 323D L 325 L 322 L 231D 320B U 330-A L 320D 320D L 320D LRR 322C 325-A 330-A L 225D 322B 322B L 325-A L 320B 320B N 320B FM LL 320B L 330 L 322-A L 325-A FM L 325C L 325B 320D RR 320B LL 320B LU