108-2387: BAUGR. KÜHLERBLOCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    108-2387: BAUGR. KÜHLERBLOCK

    Ersatzteilnummer: 108-2387
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kühlerkern

    Beschreibung:

    • Bei Kernen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kühlern, die zum Kühlen von Motoren übermäßige Hitze abführen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 177,8
    • Höhe ("): 5,38
    • Höhe (mm): 136,65
    • Länge ("): 50,38
    • Länge (mm): 1279,65
    track-type tractor
    D6M D5M

    pipelayer
    561M

    integrated toolcarrier
    IT38G, IT62G

    wheel-type loader
    962G, 950G, 938G

    track-type skidder
    527