108-2448: ANORDNUNG MOTOR 3306
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    108-2448: ANORDNUNG MOTOR 3306

    Ersatzteilnummer: 108-2448
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kompletter Motor

    Beschreibung:

    • Motoren wandeln eine Form von Energie in mechanische Energie um

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 787,4
    • Höhe ("): 49
    • Höhe (mm): 1244,60
    • Länge ("): 55
    • Länge (mm): 1397,00
    track-type tractor
    D7R

    pipelayer
    572R