108-2522: Zylinderkopfbaugruppe
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    108-2522: Zylinderkopfbaugruppe

    Ersatzteilnummer: 108-2522
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zylinderkopfdichtungsbaugruppe für Luftkompressoren

    Beschreibung:
    • Bei Zylinderkopfbaugruppen handelt es sich um wichtige Komponenten von Luftkompressoren, welche die Luft an verschiedene Bereiche des Motors verteilen.

    Merkmale:
    • Cat®-Teile werden nach exakten Vorgaben hergestellt und auf Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltauswirkungen und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 193
    • Höhe (mm): 66
    • Länge (mm): 198,1
    motor grader
    12G, 160H, 12H NA 120G, 140H, 160H NA 160G, 140G, 14G, 140H ES 12H, 12H ES 163H NA 140H NA 130G, 143H, 160H ES

    wheel-type loader
    950E, 936F, 950B/950E 950F, 950F II

    wheel-type skidder
    528B, 530B, 518C

    engine - industrial
    3116 3114

    engine - truck
    3116