108-2884: Kolbenverschleißring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    108-2884: RING

    Ersatzteilnummer: 108-2884
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 5,12
    • Außendurchmesser (mm): 130,00
    • Breite – A (+/- 0,03") ("): 1,59
    • Breite – A (+/- 0,762 mm) (mm): 40,30
    • Innendurchmesser – B (+/- 0,08") ("): 4,84
    • Innendurchmesser – B (+/- 0,08") (mm): 122,87
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.