108-3916: BLOCKGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    108-3916: BLOCKGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 108-3916
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zylinderblock

    Beschreibung:

    • Zylinderblöcke bilden den Hauptteil des Motors

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 469,9
    • Höhe ("): 30,75
    • Höhe (mm): 781,05
    • Länge ("): 48
    • Länge (mm): 1219,20
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.