108-4744: GEHÄUSE
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    108-4744: GEHÄUSE

    Artikelnummer:108-4744
    1,00 $

    Schwungradgehäuse

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Bei Gehäusen handelt es sich um wichtige Komponenten von Schwungrädern, welche die Rotationsenergie speichern und freigeben.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    • Länge ("): 32,5
    • Breite (mm): 749,3
    • Höhe ("): 12,25
    • Höhe (mm): 311,15
    • Länge (mm): 825,5