108-5603: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    108-5603: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 108-5603
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Kipphebelschraube

    Beschreibung:

    • Bei Schrauben handelt es sich um wichtige Komponenten von Kipphebeln, die Ventile öffnen und schließen, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Yellowmark
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,5
    • Länge ("): 4
    earthmoving compactor
    836 826G 825 825C 826G II 825G

    wheel-type loader
    980G 980F II 980G II 980C 980F 990 II 988F II

    generator
    SR4 SR500

    engine - generator set
    3406C 3412C G3406 3412 3406B

    engine - truck
    3406C 3406B

    petroleum products
    3412E

    off-highway truck
    773E 773B 772B 769C 69D 775B 771C 768C 773D

    engine - industrial
    3406B 3412 G3406 G3408C 3406C G3608 HT400 G3606B G3606 G3612 G3616 G3412 3406 SR4

    articulated dump truck
    D350E D400D D400E D40D

    road reclaimer
    RM-250C RR-250 SS-250 RM-350B

    cold planer
    PR-750B PR-1000C PR-450 PR-1000

    motor grader
    16G 16H NA

    wheel dozer
    824G II 844 834U 824G 824C 834B 824S 814B 834S

    underground articulated truck
    AD45 AE40 AD40 AE40 II

    excavator
    375-A L 375-A 245B 245D 5080

    pipelayer
    578 587R 583R

    marine products
    3406B 3406C 3412C 3412

    wheel tractor-scraper
    627E 621E 651E 657E 621B 639D 623F 627F 623E 627B 621F 637E 623B 631E

    track-type tractor
    D8N 8A D8R 8U 10 9 58 8 10SU D9R 9S 8S 9U 59 9SU 8SU 10U D10N D8L D9N 9C 59N D8R II 58L D9L 57H 59L