108-5751: REIBSCHEIBE
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    108-5751: REIBSCHEIBE

    Artikelnummer:108-5751
    1,00 $

    Papierreibscheibe

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:
    Eine Papierreibscheibe bietet eine mittlere Widerstandsfähigkeit, eine mittlere Verschleißfestigkeit und eine mittlere Energieabsorption.


    Merkmale:
    Cat®-Reibwerkstoffe sind auf die optimale Funktion der Komponenten ausgelegt, in denen sie verwendet werden.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    • Außendurchmesser ("): 0
    • Innendurchmesser ("): 0
    • Innendurchmesser (mm): 0
    • Außendurchmesser (mm): 0
    • Stärke ("): 0
    • Stärke (mm): 0