108-6175: KRÜMMERBAUGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    108-6175: KRÜMMERBAUGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 108-6175
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgaskrümmer

    Beschreibung:

    • Abgaskrümmer leiten die Abgase aus den verschiedenen Zylindern in ein Rohr.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 431,8
    • Höhe ("): 18,25
    • Höhe (mm): 463,55
    • Länge ("): 102,5
    • Länge (mm): 2603,50
    engine - generator set
    G3516 G3516B

    engine - industrial
    G3516 G3516B