108-6212: DICHTUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    108-6212: DICHTUNG A

    Ersatzteilnummer: 108-6212
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ B

    Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ B
    • Nutbreite – A (+/- 0,005") ("): 9,58
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,005") ("): 0,32
    • Stangendurchmesser ("): 8,75
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.