108-6278: BAUGR. NOCKENWELLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    108-6278: BAUGR. NOCKENWELLE

    Ersatzteilnummer: 108-6278
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Nockenwelle

    Beschreibung:

    • Bei Nockenwellen handelt es sich um Zylinder, die auf die Motorzylinder ausgerichtet sind. Die dazugehörigen Nocken kommen mit entsprechenden Motorventilen in Kontakt. Beim Drehen der Nockenwellen öffnen und schließen sie die Ein- und Auslassventile des Motors.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholte Nockenwelle
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 10,5
    • Länge ("): 54,8
    marine products
    3412E

    wheel tractor scrapers
    657E, 651E

    wheel tractor-scraper
    657E, 651E

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    992D, 992C, 990, 990 II

    engine - industrial
    3412E

    track type tractors
    D10N, D9L

    off-highway truck
    773D, 775D, 775E, 773E, 775B

    large mining products
    5110BME

    track-type tractor
    D10R

    petroleum products
    3412E

    wheel dozer
    844

    off highway trucks
    775D, 772B, 773B

    wheel loaders
    992C, 990

    excavator
    5110B