108-6631: BAUGR. ZYLINDER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    108-6631: BAUGR. ZYLINDER

    Ersatzteilnummer: 108-6631
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzpumpenzylinder

    Beschreibung:

    • Bei Zylindern handelt es sich um wichtige Komponenten von Einspritzpumpen, die Kraftstoff in die Zylinder von Motoren leiten.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 53,34
    • Höhe (mm): 53,34
    • Länge (mm): 205,74
    ieng
    3412

    teng
    3406B 3406C