108-7203: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    108-7203: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 108-7203
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Thermoplastschlauchleitungen mit reduziertem Außendurchmesser

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Synthetikölbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Thermoplast, die beständig gegenüber Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- und Syntheseölbasis, Schmierölen, Luft und Wasser ist. Sie verfügt über eine Synthetikfaserverstärkung mit einer Thermoplastschicht, die sich durch Hydraulikflüssigkeits-, Abrasions- und Wetterbeständigkeit auszeichnet. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikölanwendungen mit mittlerem Druck. Dieser Schlauch eignet sich ebenfalls für Luft, Wasser und Wasser-Methanol-Gemische bei Temperaturen von bis zu +66°C.

    forest products
    345C

    wheeled excavator
    W345C MH M330D M325C MH W330B W345B II

    excavator
    330D 320D FM 336D2 L 318E L 325C L 326D2 L 322C 330C 324D L 323D L 345C MH 325C 324D 336D2 325D MH 325D L 329D L 336D 320C 312C 321C 328D LCR 330D L 330C L 324D LN 375-A L 326D2 375-A 330D2 L 345B II MH 336D L 323D LN 336E LNH 5090B 330D LN 330B L 325B L 314C 330D2 329D2 L 385B 336E LH 336E LN 330C LN 321D LCR 323D S 320B L 336E L 365B 5080 330B 329D 320B S 345B II 340D L 325B LN 336D LN 365B L 329D LN 316E L 329D2 365B II 330D FM 324D FM 320B 336E 336D2 GC 323D 323D SA 322B L 312C L 318C 325D FM 345B 316F L 320D LN 330B LN 325D FM LL 325D 319C 326D L 320C L 318F L 336F L 322B 320D L 320B N 324D FM LL

    mini hydraulic excavator
    308D 307C