108-7357: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    108-7357: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 108-7357
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Thermoplastschlauchleitungen mit reduziertem Außendurchmesser

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Synthetikölbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Thermoplast, die beständig gegenüber Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- und Syntheseölbasis, Schmierölen, Luft und Wasser ist. Sie verfügt über eine Synthetikfaserverstärkung mit einer Thermoplastschicht, die sich durch Hydraulikflüssigkeits-, Abrasions- und Wetterbeständigkeit auszeichnet. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikölanwendungen mit mittlerem Druck. Dieser Schlauch eignet sich ebenfalls für Luft, Wasser und Wasser-Methanol-Gemische bei Temperaturen von bis zu +66°C.

    forest products
    322C 548 558

    wheeled excavator
    M325C MH M330D M325B

    excavator
    336D2 325D L 325 L 345B II 325C FM 325C 320D RR 329E L 330D2 L 326F L 324D FM 320B 322C 324E L 350-A 326F 330D2 329E LN 330C L 323D L 320D 325D 324D 350-A L 330C FM 322B 320D LRR 330F LN 329D2 L 349E L VG 322B L 329D2 325D FM 326D2 325-A 320B N 330F L 330F 325-A FM L 350 L 325B L 326D2 L 336D2 L 324D LN 315D L 324D L 345B L 322C FM 318D2 L 320D FM 329E 330FMHPU 330C 319D L 325D FM LL 311C 329F L 325-A L M325D MH 320D L M325D L MH 330C LN 325C L 326F LN 322B LN 349E L 320C 345B 319D LN 324E LN 324D FM LL 330F OEM 324E

    mini hydraulic excavator
    307C 308C