108-7360: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    108-7360: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 108-7360
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Thermoplastschlauchleitungen mit reduziertem Außendurchmesser

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Synthetikölbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Thermoplast, die beständig gegenüber Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- und Syntheseölbasis, Schmierölen, Luft und Wasser ist. Sie verfügt über eine Synthetikfaserverstärkung mit einer Thermoplastschicht, die sich durch Hydraulikflüssigkeits-, Abrasions- und Wetterbeständigkeit auszeichnet. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikölanwendungen mit mittlerem Druck. Dieser Schlauch eignet sich ebenfalls für Luft, Wasser und Wasser-Methanol-Gemische bei Temperaturen von bis zu +66°C.

    forest products
    548

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    wheeled excavator
    M325C MH

    excavator
    325D MH 350-A L 325C 320D2 320D 320B LL 312D L 322C 320D L 312D2 L 313D2 GC 330C 313D2 LGP 312D 320D2 L 350 L 312D2 323F 323E SA 320F L M325D MH 313D 350-A 320E L 365B 313D2 320N 320-A S 365C 320E 320-A N 323F L 320C FM M325D L MH 325C L 325B 320B FM LL 320B 323E LN 320 L 330B 312D2 GC 320B N 320D2 GC 323D L 365B II 320-A 323E L 385C L 320E LN 365B L 325B L 330B L 385C 320-A L 365C L