108-7369: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    108-7369: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 108-7369
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Vorsteuerschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- oder Wasserbasis sowie synthetische Hydraulikflüssigkeiten weiter.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Gummi, die beständig gegenüber Hydraulikflüssigkeiten ist, einer geeigneten Drahteinlagenverstärkung und einer speziell entwickelten witterungsbeständigen Ummantelung. Zudem weisen sie einen geringen Außendurchmesser (AD) auf, der sich insbesondere für eine enge Schlauchverlegung in hydraulischen Vorsteuersystemen eignet. Diese Eigenschaften sorgen für eine einfachere Installation, eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Ausgelegt für Anwendungen mit Mitteldruckbetrieb.

    forest products
    322C

    wheeled excavator
    M330D M325C MH

    excavator
    350-A 330D L 330D M325D L MH 336D 325C 330D MH 345B II 336D L 350-A L 330D LN 320D LRR 322C FM 320D RR 336D LN 325C L 330B L 325C FM 345B L 320C FM 330C 314E LCR 322C 350 L 314F CR 314E CR 345B M325D MH