108-7372: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    108-7372: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 108-7372
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Thermoplastschlauchleitungen mit reduziertem Außendurchmesser

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Synthetikölbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Thermoplast, die beständig gegenüber Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- und Syntheseölbasis, Schmierölen, Luft und Wasser ist. Sie verfügt über eine Synthetikfaserverstärkung mit einer Thermoplastschicht, die sich durch Hydraulikflüssigkeits-, Abrasions- und Wetterbeständigkeit auszeichnet. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikölanwendungen mit mittlerem Druck. Dieser Schlauch eignet sich ebenfalls für Luft, Wasser und Wasser-Methanol-Gemische bei Temperaturen von bis zu +66°C.

    wheeled excavator
    M325C MH W330B

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    excavator
    325D MH 325D L 336E LH 326D2, 329D L 330D MH 320E L 324D L 318C, 320C, 321C M325D MH 322C, 350 L 320E LRR 350-A L 315C, 329D2 L 320D LRR 340D2 L 329D2, 324D FM 324D, 321D LCR 330B L 324D LN 340F, 340D L 323F 330D2 L 336E, 314D LCR 329D, 314E CR M325D L MH 330D2 320E, 329D LN 326D2 L 350-A 336D L 330B LN 325C L 325D FM

    track excavators
    336ELH, 335FLCR