108-7375: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    108-7375: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 108-7375
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Thermoplastschlauchleitungen mit reduziertem Außendurchmesser

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Synthetikölbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Thermoplast, die beständig gegenüber Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- und Syntheseölbasis, Schmierölen, Luft und Wasser ist. Sie verfügt über eine Synthetikfaserverstärkung mit einer Thermoplastschicht, die sich durch Hydraulikflüssigkeits-, Abrasions- und Wetterbeständigkeit auszeichnet. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikölanwendungen mit mittlerem Druck. Dieser Schlauch eignet sich ebenfalls für Luft, Wasser und Wasser-Methanol-Gemische bei Temperaturen von bis zu +66°C.

    excavator
    312D2 L 385C L 312D 320D 320D2 L 320D2 336E L 323D2 L 385C 336E 350-A 320C 323D L 313D2 325D FM 313D 385C FS 325B L 313D2 LGP 322C 320D FM 312D2 350-A L 320D L 323D2 350 L 312D L 322B LN 320D2 GC 315C 312D2 GC 336E LNH 325D FM LL 336F 325B 324D FM 336F L 336E LH 385C L MH 320D2 FM 322B L 313D2 GC 324D FM LL

    mini hydraulic excavator
    308E SR 308E CR