108-7387: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    108-7387: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 108-7387
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Thermoplastschlauchleitungen mit reduziertem Außendurchmesser

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Synthetikölbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Thermoplast, die beständig gegenüber Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- und Syntheseölbasis, Schmierölen, Luft und Wasser ist. Sie verfügt über eine Synthetikfaserverstärkung mit einer Thermoplastschicht, die sich durch Hydraulikflüssigkeits-, Abrasions- und Wetterbeständigkeit auszeichnet. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikölanwendungen mit mittlerem Druck. Dieser Schlauch eignet sich ebenfalls für Luft, Wasser und Wasser-Methanol-Gemische bei Temperaturen von bis zu +66°C.

    forest products
    548

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    W345B II M330D M325C MH

    excavator
    M325D L MH 329D L 314C 323D SA 330C 345B 325D 320B N 318C 320C 325D L 330D2 L 320C L 345B II 330D L 315C 324D 330D 329D2 L 336D 350-A 345B L 336D2 320D 325B L 336D2 L 320D LN 350-A L 336D LN 322B 323D 320C FM 323D L 314D CR 336D L 375-A L 330B 329D 320D L 350 L 322C 329D2 323D LN 314D LCR 324D L 345C 330C L 330B L 326D2 L 311C 324D LN 325C 320B L 320D FM 326D2 322B L 320B S 323D S 330D MH 329D LN 330D LN 321C 319C 322B LN 330C LN M325D MH 325B 375-A 330D2 345B II MH 320B

    mini hydraulic excavator
    308C 307E