108-7393: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    108-7393: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 108-7393
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Thermoplastschlauchleitungen mit reduziertem Außendurchmesser

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Synthetikölbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Thermoplast, die beständig gegenüber Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- und Syntheseölbasis, Schmierölen, Luft und Wasser ist. Sie verfügt über eine Synthetikfaserverstärkung mit einer Thermoplastschicht, die sich durch Hydraulikflüssigkeits-, Abrasions- und Wetterbeständigkeit auszeichnet. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikölanwendungen mit mittlerem Druck. Dieser Schlauch eignet sich ebenfalls für Luft, Wasser und Wasser-Methanol-Gemische bei Temperaturen von bis zu +66°C.

    excavator
    329E LN 312D L 330D L 352F OEM 325D L 324E L 349 336F L 350-A L 320F L 352F 320C 325C 336E LN 336F 321D LCR 336E L 324E LN 323E SA 319D L 323E LN 319D LN 324D 568 FM 336F LN 325D 350 L 350-A 315D L 568 FM LL 374F L 312D 324D LN 322C 324D L 352 326F L 330D LN 325C L 352F-VG 328D LCR 314D LCR 315F LCR 321C 323E L 314E LCR 314E CR 330F 320E 318D2 L 320E LN 330D 314D CR 340F 329E L 349E L 374F 349E L HVG 320E L 340F L LRE 326F LN 349E L VG