108-7402: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    108-7402: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 108-7402
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Thermoplastschlauchleitungen mit reduziertem Außendurchmesser

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Synthetikölbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Thermoplast, die beständig gegenüber Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- und Syntheseölbasis, Schmierölen, Luft und Wasser ist. Sie verfügt über eine Synthetikfaserverstärkung mit einer Thermoplastschicht, die sich durch Hydraulikflüssigkeits-, Abrasions- und Wetterbeständigkeit auszeichnet. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikölanwendungen mit mittlerem Druck. Dieser Schlauch eignet sich ebenfalls für Luft, Wasser und Wasser-Methanol-Gemische bei Temperaturen von bis zu +66°C.

    excavator
    314E LCR 350-A L 315C 349E L 323D L 349E L VG 312C 325B L 313F GC 328D LCR 349D2 L 345C 320B 345B L 311C 312C L 349D L 320E 345B II 352 313F LGC 320E LRR 350-A 315D L 349E 345C L 349D 323D S 320B N 320B S 314C 312D 323D LN 350 L 330D FM 349 375-A L 320B L 375-A 325B LN 320E L 312F GC 318D L 312D L 345D L 345B 314E CR 321C 320D2 FM 325C 315F LCR 323D 314F CR 314D LCR 323D SA 322B L 345D 349E L HVG 349D2 320E RR

    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 308C 308E2SR 308E2CR 308E2 SR