108-8369: STELLRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    108-8369: STELLRING

    Ersatzteilnummer: 108-8369
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    ring

    Beschreibung:

    • Ringe sind Befestigungselemente zur Sicherung von Komponenten oder Baugruppen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 0, 495
    • Unterwagenbreite (mm): 27
    adt
    740, 735C, 745C, 740C 740 GC 745

    com
    826H, 826K, 825G, 826G, 825K, 825G II 825H, 826G II

    wtt
    824G II 824K, 824H, 824G

    lhd
    R1700G

    uat
    AD30

    wtl
    980G II 980L, 980G, 980M, 980H, 980K, 980K HLG